Roundline single acting cylinder, 40mm diameter, 25mm stroke

Tétel: RT/57140/MC/25
  • ISO/VDMA típusok beépítési méreténél 20%-kal rövidebb
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Mágneses dugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm
Dugattyúrúd átmérő:14 mm
Lökethossz:25 mm
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "-"
Elméleti erők:687 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél
Termékcsalád:RT/57100/M