Roundline double acting cylinder, 8mm diameter, 45mm stroke

Tétel: RT/57208/MF/45
  • ISO/VDMA típusok beépítési méreténél 20%-kal rövidebb
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Mágneses dugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M3
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:8 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M3
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:8 mm
Dugattyúrúd átmérő:3 mm
Lökethossz:45 mm
Elméleti erők:26 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (ausztenites)
Termékcsalád:RT/57200/M