Roundline double acting cylinder, 12mm diameter, 25mm stroke

Tétel: RT/57212/MC/25
  • ISO/VDMA típusok beépítési méreténél 20%-kal rövidebb
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Mágneses dugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:12 mm

Get a similar product sooner

iso20roundline20double20acting20cylinder2c2012mm20diameter2c2025mm20stroke

Tétel:RM/8012/M/25
Hengerátmérő:12 mm
Lökethossz:25 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5

roundline20double20acting20cylinder2c2012mm20diameter2c2025mm20stroke

Tétel:RT/57212/M/25
Hengerátmérő:12 mm
Lökethossz:25 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:12 mm
Dugattyúrúd átmérő:4 mm
Lökethossz:25 mm
Elméleti erők:60 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (ausztenites)
Termékcsalád:RT/57200/M