Roundline double acting cylinder, 16mm diameter, 100mm stroke

Tétel: RT/57216/M/100
  • ISO/VDMA típusok beépítési méreténél 20%-kal rövidebb
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Mágneses dugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:16 mm

Get a similar product sooner

iso20roundline20double20acting20cylinder2c2016mm20diameter2c20100mm20stroke

Tétel:RM/8017/M/100
Hengerátmérő:16 mm
Lökethossz:100 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5

iso20roundline20double20acting20cylinder2c2016mm20diameter2c20100mm20stroke

Tétel:RM/8016/M/100
Hengerátmérő:16 mm
Lökethossz:100 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5

roundline20double20acting20cylinder2c2016mm20diameter2c20100mm20stroke

Tétel:RT/57216/MF/100
Hengerátmérő:16 mm
Lökethossz:100 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:16 mm
Dugattyúrúd átmérő:6 mm
Lökethossz:100 mm
Elméleti erők:103 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (ausztenites)
Termékcsalád:RT/57200/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Üreges

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Érzékelő felerősítések

Tétel:QM/33/016/22
Hengerátmérő:16 mm

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0004025C
Cső külső méret:4 mm
Hossz:25 m
Szín:Természetes

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0004100
Cső külső méret:4 mm
Hossz:100 m
Szín:Természetes

Szelepek

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A511A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Csatlakozási méret:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A517A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/8