Roundline double acting cylinder, 16mm diameter, 125mm stroke

Tétel: RT/57216/M/125
  • ISO/VDMA típusok beépítési méreténél 20%-kal rövidebb
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Mágneses dugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:16 mm

Get a similar product sooner

iso20roundline20double20acting20cylinder2c2016mm20diameter2c20125mm20stroke

Tétel:RM/8016/M/125
Hengerátmérő:16 mm
Lökethossz:125 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:16 mm
Dugattyúrúd átmérő:6 mm
Lökethossz:125 mm
Elméleti erők:103 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (ausztenites)
Termékcsalád:RT/57200/M