Roundline double acting cylinder, 25mm diameter, 65mm stroke

Tétel: RT/57225/MF/65
  • ISO/VDMA típusok beépítési méreténél 20%-kal rövidebb
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Mágneses dugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm
Dugattyúrúd átmérő:10 mm
Lökethossz:65 mm
Elméleti erők:247 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Termékcsalád:RT/57200/M