Roundline double acting cylinder, 50mm diameter, 200mm stroke

Tétel: RT/57250/JM/200
  • ISO/VDMA típusok beépítési méreténél 20%-kal rövidebb
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Mágneses dugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:50 mm

Get a similar product sooner

roundline20double20acting20cylinder2c2050mm20diameter2c20200mm20stroke

Tétel:RT/57250/M/200
Hengerátmérő:50 mm
Lökethossz:200 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:Rc1/4

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:50 mm
Dugattyúrúd átmérő:16 mm
Lökethossz:200 mm
Elméleti erők:1057 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Termékcsalád:RT/57200/M