Roundline single acting cylinder, 8mm diameter, 10mm stroke

Tétel: RT/57308/M/10
  • Saves 20% space over the basic length of a corresponding ISO/VDMA cylinder
  • Low friction, long life seals
  • High strength, double crimped end cap design
  • Standard magnetic piston for full control system versatility
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M3
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:8 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M3
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:8 mm
Dugattyúrúd átmérő:3 mm
Lökethossz:10 mm
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "+"
Elméleti erők:23 N
Termékcsalád:RT/57300/M