Roundline single acting cylinder, 40mm diameter, 50mm stroke

Tétel: RT/57340/M/50
  • Saves 20% space over the basic length of a corresponding ISO/VDMA cylinder
  • Low friction, long life seals
  • High strength, double crimped end cap design
  • Standard magnetic piston for full control system versatility
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm

Get a similar product sooner

roundline20single20acting20cylinder2c2040mm20diameter2c2050mm20stroke

Tétel:RT/57140/M/50
Hengerátmérő:40 mm
Lökethossz:50 mm
Működés:Egyoldali működtetésű
Csatlakozási méret:Rc1/8

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm
Dugattyúrúd átmérő:14 mm
Lökethossz:50 mm
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "+"
Elméleti erők:687 N
Termékcsalád:RT/57300/M