Pneufit S forgatható menetes R kúpos menet

Tétel: S01670828
  • Agresszív környezetnek is ellenálló
  • Élelmiszeripari alkalmazásokra kifejezetten ajánlott
  • Kompakt kivitel
  • Egyszer, gyors csőcsatlakozás és oldás
  • Megbízható csőkötés
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:R1/4
Forma:T
Cső külső méret:8 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 15 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 225 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:R1/4
Forma:T
Cső külső méret:8 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 15 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 225 °C
Test:Koracél (1.4404/316)
Sorozat:Pneufit S

Kiegészítők

Csövek

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m