Csőbe szerelhető szelepek - kézi és mechanikus

Tétel: S/1340/8
  • Igen robusztus szelep nehézüzemi körülményekre
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • Beállítható görgőskar, 90°-os lépésekben elfordítható
  • Alternatív csatlakozó nyílásokkal
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Működtetés:Görgő/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:0.7 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 75 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Működtetés:Görgő/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:0.7 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 75 °C
Felerősítés:Felerősítés a szelep testen elhelyzett szerelő furatokkal
Termékcsalád:S/1340
Sorozat:Martonair

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m