Quick Exhaust Valves

Tétel: S/513
  • Tartályok, hengerek gyors leürítésére alkalmas
  • Alkalmazásával gyorsabb hengerműködés érhető el
  • Egyszerű, kompakt kivitel
  • Megbízható üzemeltetés
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0.7 ... 7 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés anyaga:Poliuretán
Test:Ötvözött alumínium öntvény;Aluminium ötvözet

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0.7 ... 7 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés anyaga:Poliuretán
Test:Ötvözött alumínium öntvény;Aluminium ötvözet
Anyák & csavarok:Alumínium;POM
Tömítések:Poliuretán
Termékcsalád:S/51