Heavy Duty Non-Return Valves

Tétel: S/532
  • Csak egyirányú szabad áramlást tesz lehetővé
  • Egyszerű, megbízható kivitel
  • Magas üzemi nyomás és hőmérséklet
  • Javítókészlet szállítható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi nyomás:0.3 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Test:Sárgaréz

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi nyomás:0.3 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Test:Sárgaréz
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:S/520 Series