Heavy duty uni-directional flow regulators

Tétel: S/836
  • Menetes általános rendeltetésű fojtószelepek
  • Tokozott tűszerkezet, szétszereléskor a tű nem repül ki
  • Kalibrált állítócsavar, rögzíthető kivitelben
  • Magas üzemi nyomás
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi nyomás:0.3 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:17,0 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi nyomás:0.3 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:17,0 bar
Test:Sárgaréz
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/800

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m