ISO Star Valve - Solenoid

Tétel: SXE0573-A60-00-13J
  • Különleges bevonatú, könnyű futású, nagy élettartamú tolattyú - hüvely párosítás
  • ISO1 és ISO2 méretben beépített áramlásszabályzókkal is kaphatók
  • Alacsony teljesítményű mágnesek és kézi segédműködtetés alapkivitel
  • Tartozékok széles választéka
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 80 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 80 °C
ISO méretezés:ISO #1
Vezérlő:Belső
Időjárás állóság/védettség:IP65
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány
Mágnes teljesítménye:2,0 Watt/VAC
Felerősítés:Alaplap
Test:Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Tömítések:Nitril gumi;Hőálló tömítések
Tolattyú és hüvely:Eloxált aluminium speciális bevonattal
Termékcsalád:SXE
Sorozat:ISO Star

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P19063
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány