ISO Star Valve - Solenoid

Tétel: SXE9574-Z71-81-33N
  • Különleges bevonatú, könnyű futású, nagy élettartamú tolattyú - hüvely párosítás
  • ISO1 és ISO2 méretben beépített áramlásszabályzókkal is kaphatók
  • Alacsony teljesítményű mágnesek és kézi segédműködtetés alapkivitel
  • Tartozékok széles választéka
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:1.8 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 80 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:1.8 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:16,0 bar
ISO méretezés:ISO #2
Elektromos csatlakozás:CNOMO 30mm
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Unistabil
Időjárás állóság/védettség:IP65
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Csatlakozó kivitel:CNOMO 30mm
Mágnes teljesítménye:4,0 Watt/VAC
Felerősítés:Alaplap
Test:Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Tömítések:Nitril gumi;Hőálló tömítések
Tolattyú és hüvely:Eloxált aluminium speciális bevonattal
Termékcsalád:SXE
Sorozat:ISO Star

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P15737
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány