ISO Star Valve - Solenoid

Tétel: SXP9575-170-00
  • A tömítésnélküli párosított ház/tolattyú kombináció különleges hosszú élettartamot biztosít
  • Alacsony teljesítményű mágnesek és kézi segédműködtetés alapkivitel
  • Tartozékok széles választéka
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-15 ... 80 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-15 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:16,0 bar
ISO méretezés:ISO #3
Időjárás állóság/védettség:IP65
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Felerősítés:Alaplap
Test:Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Tömítések:Nitril gumi;Hőálló tömítések
Tolattyú és hüvely:Eloxált aluminium
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:71.0
Products - Product - Length:190.0
Products - Product - Width:55.0
Products - Product - Weight:0.18
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:1.0E7
Products - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:SXE
Sorozat:ISO Star