ISO Star Valve – Pilot

Tétel: SXP9773-170-00
  • Különleges bevonatú, könnyű futású, nagy élettartamú tolattyú - hüvely párosítás
  • ISO1 és ISO2 méretben beépített áramlásszabályzókkal is kaphatók
  • Alacsony teljesítményű mágnesek és kézi segédműködtetés alapkivitel
  • Tartozékok széles választéka
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/3
Működtetés:Pneu/Pneu
Funkcionális:COE
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 80 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/3
Működtetés:Pneu/Pneu
Funkcionális:COE
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-15 ... 80 °C
ISO méretezés:ISO #1
Időjárás állóság/védettség:IP65
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Felerősítés:Alaplap
Test:Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Tömítések:Nitril gumi;Hőálló tömítések
Tolattyú és hüvely:Eloxált aluminium speciális bevonattal
Termékcsalád:SXE
Sorozat:ISO Star