Block form flow control valve

Tétel: T1000M0500
  • Kompakt méret, kis tömeg, menetes csatlakozás
  • Nagy átfolyás
  • Panelba is szerelhető típusok
  • Beállítás rögzíthető
  • Tokozott tűszerkezet, szétszereléskor a tű nem repül ki
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Jellemző üzemi nyomás:0.3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés anyaga:Nitrill gumi
Test:Alumínium

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Jellemző üzemi nyomás:0.3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés anyaga:Nitrill gumi
Test:Alumínium
Tömítések:Nitrill gumi
Termékcsalád:T1000

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0004025C
Cső külső méret:4 mm
Hossz:25 m
Szín:Természetes

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0004100
Cső külső méret:4 mm
Hossz:100 m
Szín:Természetes