Block form flow control valve

Tétel: T1100C1800
    Közeg:Sűrített levegő
    Csatlakozási méret:G1/8
    Funkcionális:Kétirányú
    Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
    Tömítés anyaga:Nitrill gumi

    Cad

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő
    Csatlakozási méret:G1/8
    Funkcionális:Kétirányú
    Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
    Tömítés anyaga:Nitrill gumi
    Test:Alumínium
    Szelepülék:Nitril gumi
    Termékcsalád:T1100

    Kiegészítők

    Csatlakozók

    Straight adaptor - male/parallel

    Tétel:C02250405
    Menetes:M5
    Cső külső méret:4 mm
    Forma:Egyenes

    90° Swivel Elbow Adaptor

    Tétel:C02470405
    Menetes:M5
    Cső külső méret:4 mm
    Forma:Könyökcsatlakozó

    Csövek

    Tube cutter

    Tétel:M/3314
    Szín:Piros

    Nylon tubing

    Tétel:PA2-0006025C
    Szabvány:DIN 74324
    Cső külső méret:6 mm
    Hossz:25 m

    PA (Nylon) csövek

    Tétel:PA2-0006100
    Szabvány:DIN 74324
    Cső külső méret:6 mm
    Hossz:100 m