Exhaust Flow Regulator/Silencers

Tétel: T20C2800
  • Kompakt méret, kis tömeg, menetes csatlakozás
  • Tokozott tűszerkezet, szétszereléskor a tű nem repül ki
  • Kompakt konstrukció
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Poliamid;Poliamid

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Poliamid;Poliamid
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Termékcsalád:T20