Sintered Bronze Silencers

Tétel: T40B1800
  • A pneumatikus berendezések zajszintjét csökkenti
  • Kompakt és hatékony
  • Üzemi nyomás max. 10 bar
  • Üzemi hőmérséklet –20ºC … +80ºC
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok
Menetes:R1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Sárgaréz
Termékcsalád:T40

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok
Menetes:R1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Sárgaréz
Termékcsalád:T40