Műanyag hangtomp&iacute

Tétel: T45P0004
  • A pneumatikus berendezések zajszintjét csökkenti
  • Kompakt, könnyű kivitel, hatékony hangtompítás
  • Üzemi nyomás 1 … 10 bar
  • Üzemi hőmérséklet –20ºC … +80ºC
Cső külső méret:4 mm
Jellemző üzemi nyomás:-1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Termékcsalád:T45

Technikai részletek

AttributeValue
Cső külső méret:4 mm
Jellemző üzemi nyomás:-1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Termékcsalád:T45