Non-return Valves

Tétel: T50P0012
  • Csak egyirányú szabad áramlást tesz lehetővé
  • Egyszerű, megbízható kivitel
  • Kis tömeg
  • Alacsony nyitási nyomás
  • Magas üzemi nyomás
Közeg:Sűrített levegő;Vákuum
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:16,0 bar
Tömítés anyaga:Szilikon mentes nitril
Test:Alumínium

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Vákuum
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:16,0 bar
Tömítés anyaga:Szilikon mentes nitril
Test:Alumínium
Termékcsalád:T50

Kiegészítők

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0012025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0012100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:100 m