In-line Excess Flow Shut-off Valves

Tétel: T60CB891
  • Panelba is szerelhető típusok
  • Idegen állítástól védett
  • Kompakt és biztonságos kivitel
  • Alacsony nyomásveszteség
  • A meghibásodás elhárítása után automatikusan önvezérléssel alaphelyzetbe áll
  • Korrózió álló
  • Magasnyomású
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Felerősítés:2/2 útszelepként a rugalmas és merev csőszakasz közé. Figylemmel az átfolyási irányra. Ajánlások az ábrák szerint

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Felerősítés:2/2 útszelepként a rugalmas és merev csőszakasz közé. Figylemmel az átfolyási irányra. Ajánlások az ábrák szerint
Test:Alumínium
Termékcsalád:T60