Shuttle Valves

Tétel: T65C1800
  • Két független jel egy közös vezérlő jellé alakítására szolgál
  • Logikai VAGY_elemként használható
  • Három, vagy több jel összekapcsolása is lehetséges
  • A szelepek egymáshoz sorolhatóak
  • Tartályok, hengerek gyors leürítésére alkalmas
  • Alkalmazásával gyorsabb hengerműködés érhető el
  • Egyszerű, kompakt kivitel
  • Megbízható működésű
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi nyomás:0.7 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Felerősítés:Felerősítés a szelep testen elhelyzett szerelő furatokkal

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi nyomás:0.7 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Felerősítés:Felerősítés a szelep testen elhelyzett szerelő furatokkal
Test:Cink
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030204
Products - HS Code (Customs):84813099
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481300090
Classification - UNSPSC code:40141603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:15.0
Products - Product - Length:36.0
Products - Product - Width:25.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:China
Termékcsalád:T65

Kiegészítők

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0004025C
Cső külső méret:4 mm
Hossz:25 m
Szín:Természetes

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0004100
Cső külső méret:4 mm
Hossz:100 m
Szín:Természetes