Olympian 68 3/2 G3/4 Shut-off Valve

Tétel: T68C-6GB-B2N
  • 3 utú- 2 állású
  • Könnyen működtethető
  • Zárt állásban lelakatolható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:T68C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:T68C
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Hangtompítók