UK Olympian 68 3/2 visszacsapó szelep

Tétel: T68H-BGB-B2N
  • 3 utú- 2 állású
  • Könnyen működtethető
  • Zárt állásban lelakatolható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés:Nitril gumi
Products - ATEX:Yes

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés:Nitril gumi
Products - ATEX:Yes
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030202
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:100.0
Products - Product - Length:105.0
Products - Product - Width:108.0
Products - Product - Weight:1.06
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:T68H
Sorozat:Olympian Plus