Quick Exhaust Valves

Tétel: T70C3800
  • Tartályok, hengerek gyors leürítésére alkalmas
  • Alkalmazásával gyorsabb hengerműködés érhető el
  • Egyszerű, kompakt kivitel
  • Megbízható működésű
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi nyomás:0.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés anyaga:Nitril gumi

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi nyomás:0.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés anyaga:Nitril gumi
Test:Aluminium ötvözet
Tömítés:Nitril gumi
Tömítések:Nitrill gumi
Termékcsalád:T70