Shut-off Valve

Tétel: T72T-3AA-P1N
  • Az éppen nem használt részrendszerek leválasztására
  • Könnyen működtethető ̶ kis surlódás
  • Zárt állásban lelakatolható
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:T72T

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:T72T
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Shut-off Valve, 3/8" NPT

Tétel:T82T-3AA-B1N
Működtetés:Ball
Csatlakozási méret:3/8" PTF