Shut-off Valve

Tétel: T73T-2GA-P1N
  • Az éppen nem használt részrendszerek leválasztására
  • Könnyen működtethető ̶ kis surlódás
  • Zárt állásban lelakatolható
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:T73T

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:T73T
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Shut-off Valve, G1/4"

Tétel:T82T-2GA-B1N
Működtetés:Ball
Csatlakozási méret:G1/4