Shut-off Valve

Tétel: T74T-4GA-P1N
  • Az éppen nem használt részrendszerek leválasztására
  • Könnyen működtethető ̶ kis surlódás
  • Zárt állásban lelakatolható
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Tömítés:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Tömítés:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030202
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:70.0
Products - Product - Length:74.0
Products - Product - Width:70.0
Products - Product - Weight:0.3
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:T74T
Sorozat:Excelon