Excelon Plus Shut-off Valve, 1/4" NPT

Tétel: T82T-2AA-B1N
  • Reduced weight and size
  • A flexible modular system
  • Tamper proof options using built in padlock
  • Rotating safety shut-off valve
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Működtetés:Ball
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Tömítés:Nitrile

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Működtetés:Ball
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Tömítés:Nitrile
Termékcsalád:T82T
Sorozat:Excelon Plus