TM/50 magnetically operated reed switch, 2 m cable

Tétel: TM/50/RAU/2S
  • Valamennyi mágnesdugattyús hengerkivitelhez alkalmas
  • Érzékelők közvetlenül a hengercső profilba szerelhetők
  • LED kijelző - induktív (alapkivitelben), Reed -relé (csak LSU típusoknál)
  • Az induktív érzékelők alkalmasak lehetnek erős vibrációs környezetben
  • High temperature
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 150 °C
Időjárás állóság/védettség:IP66
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Termékcsalád:M/50

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 150 °C
Időjárás állóság/védettség:IP66
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Termékcsalád:M/50