ISO Valve - Solenoid

Tétel: UM/22456/172/61/13J
  • Acél erősítésű tömítések
  • Kis teljesítményű mágnesek (1.5W)
  • Tartozékok széles választéka
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Légrugó
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Légrugó
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 50 °C
ISO méretezés:ISO #4
Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány
Kézi segédműködtetés:Unistabil
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány
Mágnes teljesítménye:2,0 Watt/VAC
Felerősítés:Alaplap
Test:Présöntésű alumínium
Tömítések:Nitril gumi
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:75.0
Products - Product - Length:180.0
Products - Product - Width:83.0
Products - Product - Weight:1.26
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:5000000.0
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:UM/22000
Sorozat:ISO Star

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P19063
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány