ISO szelep - mágneses

Tétel: UM/22456/6123/61/19J
  • Acél erősítésű tömítések
  • Kis teljesítményű mágnesek (1.5W)
  • Tartozékok széles választéka
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/3
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:APB
Feszültség:220Vac
Jellemző üzemi nyomás:2.8 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/3
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:APB
Feszültség:220Vac
Jellemző üzemi nyomás:2.8 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 50 °C
ISO méretezés:ISO #4
Kézi segédműködtetés:Unistabil
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány
Mágnes teljesítménye:5,0 Watt/VAC
Felerősítés:Alaplap
Test:Présöntésű alumínium
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:UM/22000
Sorozat:ISO Star

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P19063
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány