ISO szelep - pneumatikus

Tétel: UM/22456/63
  • Acél erősítésű tömítések
  • Kis teljesítményű mágnesek (1.5W)
  • Tartozékok széles választéka
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/3
Működtetés:Pneu/Pneu
Funkcionális:APB
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/3
Működtetés:Pneu/Pneu
Funkcionális:APB
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 80 °C
ISO méretezés:ISO #4
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Felerősítés:Alaplap
Test:Présöntésű alumínium
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:UM/22000
Sorozat:ISO Star