Elektropneumatikus működtetésű 32 mm széles ülékes szelep

Tétel: V04X486L-B629A
  • Működtető mágnesek és névleges méretek széles választéka
  • Kompakt beépítési méret
  • Könnyen cserélhető mágnestekercs
  • Hangtompító fúvóka alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:220/240Vac 50/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:220/240Vac 50/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás:30 mm ipari szabvány
Kézi segédműködtetés:Bistabil
Elektromos csatlakozó:30 mm ipari szabvány
Időjárás állóság/védettség:IP65
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:V04

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P15737
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány