15mm-es dugók DIN EN175301-803 C szerint

Tétel: V10013-D01
    Feszültség:250Vac/dc
    Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
    Időjárás állóság/védettség:IP65
    Kábel hossza:1 m
    Csatlakozó kivitel:15mm ipari szabvány
    Products - IP Rating:IP65

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Feszültség:250Vac/dc
    Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
    Időjárás állóság/védettség:IP65
    Kábel hossza:1 m
    Csatlakozó kivitel:15mm ipari szabvány
    Products - IP Rating:IP65
    Products - REACH:Available on request
    Products - RoHS Compliant:Available on request
    Products - WEEE:WEEE
    Products - eClass 11:51030791
    Products - HS Code (Customs):85444290
    Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8544420000
    Classification - UNSPSC code:39121402
    Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
    Products - Product - Height:27.0
    Products - Product - Length:37.0
    Products - Product - Width:16.0
    Products - Product - Weight:0.07
    Products - Unit of Measure:EA
    Termékcsalád:V100