Mini ISO szelep - mágneses

Tétel: V405811D-C313A
  • Nagy teljesítmény, kompakt kivitel
  • Rugalmasan bővíthető alaplap rendszer
  • Több tápnyomású üzem lehetséges
  • Széles tartozék választék
  • Kétféle tolattyú kivitel szállítható - V44 tömítés nélküli (hosszú élettartam) - V45 puhatömítéses tolattyú (nagy átfolyás)
  • Külső/belső elővezérlési mód könnyen változtatható
  • Nyomás alatti szelepcsere lehetősége
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/3
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:COP
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/3
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:COP
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Unistabil
Időjárás állóság/védettség:IP65;NEMA 4
Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Tolattyú típusa:Keménytömítéses tolattyú
Csatlakozó kivitel:DIN 43 650 C típ.
Mágnes teljesítménye:1,2 Watt/VAC
Felerősítés:Alaplap
Test:Aluminium ötvözet;Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Tömítések:HNBR
Tolattyú és hüvely:Eloxált aluminium
Termékcsalád:V40

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

15mm-es dugók DIN EN175301-803 C szerint

Tétel:V10027-D00
Feszültség:250Vac/dc
Csatlakozó kivitel:15mm ipari szabvány