Mini ISO szelep - mágneses

Tétel: V415A11D-C318A
  • Nagy teljesítmény, kompakt kivitel
  • Rugalmasan bővíthető alaplap rendszer
  • Több tápnyomású üzem lehetséges
  • Széles tartozék választék
  • Kétféle tolattyú kivitel szállítható - V44 tömítés nélküli (hosszú élettartam) - V45 puhatömítéses tolattyú (nagy átfolyás)
  • Külső/belső elővezérlési mód könnyen változtatható
  • Nyomás alatti szelepcsere lehetősége
Közeg:Sűrített levegő
Működés:2x3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:115V 50/60 Hz
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:2x3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:115V 50/60 Hz
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65;NEMA 4
Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Tolattyú típusa:Puhatömítéses tolattyú
Felerősítés:Alaplap
Test:Aluminium ötvözet;Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Tömítések:HNBR
Tolattyú és hüvely:Eloxált aluminium speciális bevonattal
Termékcsalád:V41