Mini ISO szelep - pneumatikus

Tétel: V44A533A-X0020
  • Nagy teljesítmény, kompakt kivitel
  • Rugalmasan bővíthető alaplap rendszer
  • Több tápnyomású üzem lehetséges
  • Széles tartozék választék
  • Kétféle tolattyú kivitel szállítható - V44 tömítés nélküli (hosszú élettartam) - V45 puhatömítéses tolattyú (nagy átfolyás)
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Pneu
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 16 bar
Időjárás állóság/védettség:IP65;NEMA 4
Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Pneu
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 16 bar
Időjárás állóság/védettség:IP65;NEMA 4
Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Tolattyú típusa:Keménytömítéses tolattyú
Felerősítés:Alaplap
Test:Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Tömítések:HNBR
Tolattyú és hüvely:Aluminium ötvözet;Eloxált aluminium speciális bevonattal
Products - IP Rating:NEMA 4
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:27.0
Products - Product - Length:130.0
Products - Product - Width:85.0
Products - Product - Weight:0.2
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:6.0E7
Products - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:V44