Csőbe szerelhető szelepek - mágneses

Tétel: V50A811A-A213A
  • Nagy áteresztőképességű egyedi szerelésű szelepek
  • Kompakt és robosztus kivitel
  • Szerelhetők egyenként, vagy csoportban
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:5/3
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:COP
Feszültség:24Vdc, 2.9W

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:5/3
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:COP
Feszültség:24Vdc, 2.9W
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:8,0 bar
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Kézi segédműködtetés:Bistabil
Felerősítés:Csőbe építhető vagy fix méretű alaplap
Test:Aluminium ötvözet;Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Nikkelezett acél
Termékcsalád:V50…53

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m