|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | G1/4 |
---|
Működés: | 3/2 |
---|
Működtetés: | El.pneu/Rugó |
---|
Funkcionális: | NC |
---|
Feszültség: | 110/120Vac 50/60Hz, 4/2.5 VA |
---|
Jellemző üzemi nyomás: | 2 ... 8 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -5 ... 50 °C |
---|
Max. üzemi nyomás: | 8,0 bar |
---|
Kézi segédműködtetés: | Bistabil (reteszelhető) |
---|
Felerősítés: | Csőbe építhető vagy fix méretű alaplap |
---|
Test: | Aluminium ötvözet;Présöntésű alumínium |
---|
Anyák & csavarok: | Nikkelezett acél |
---|
Termékcsalád: | V50…53 |
---|