Inline Valves - Solenoid

Tétel: V60A423A-A219L
  • Nagy átfolyás
  • Alacsony teljesítmény (2 W)
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Légrugó
Funkcionális:NC
Feszültség:220/240Vac 50/60Hz

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Légrugó
Funkcionális:NC
Feszültség:220/240Vac 50/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás:22mm ipari szabvány, DIN 43 650 A vagy DIN 43 650 B típusú el.csat.
Vezérlő:Külső
Kézi segédműködtetés:Reteszelhető
Test:Alumínium
Termékcsalád:V60…63