Inline Valves - Solenoid

Tétel: V61B417A-A2000
  • Nagy átfolyás
  • Alacsony teljesítmény (2 W)
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Bistabil
Test:Alumínium
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84818059
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481800091
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:42.0
Products - Product - Length:165.0
Products - Product - Width:68.0
Products - Product - Weight:0.205
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:1.2E7
Products - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:V60…63