Inline Valves - Solenoid

Tétel: V61B711A-A318J
  • Nagy átfolyás
  • Alacsony teljesítmény (2 W)
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:5/3
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:COE
Feszültség:110/120Vac 50/60Hz

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:5/3
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:COE
Feszültség:110/120Vac 50/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Unistabil
Test:Alumínium
Termékcsalád:V60…63

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P19063
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m