Inline Valves - Solenoid

Tétel: V61BA11A-A3000
  • Nagy átfolyás
  • Alacsony teljesítmény (2 W)
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:2x3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:2x3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Unistabil
Test:Alumínium
Termékcsalád:V60…63