Inline Valves - Solenoid

Tétel: V62C513A-A213J
  • Nagy átfolyás
  • Alacsony teljesítmény (2 W)
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Légrugó
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Légrugó
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Kézi segédműködtetés:Reteszelhető
Test:Alumínium
Termékcsalád:V60…63

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P19063
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók