Olympian Plus pressure relief valve, G3/4, 1-10 bar, without gauge

Tétel: V64H-6GD-RMN
  • Olypia nyomáshatárolók védik a sűrített levegős rendszereket a túlnyomástól
  • Nagy átfolyás, érzékeny és pontos működés
  • Menetes hangtompító vagy gyűjtő-elvezető cső csatlakozási lehetőséggel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:1 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:1 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Jellemző nyomástartomány:1 ... 10 bar
Húzó-nyomó gomb:Fém
Test:Cink
Fedél:Cink
Tömítés:Szintetikus gumi
Termékcsalád:V64H
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Olympian 64 3/2 G1/2  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-6GB-P1N
Csatlakozási méret:G3/4

Javítókészlet

Felerősítések

Hangtompítók